KOKA038
May 2023
TPS62A02
,
TPS631000
1
요약
상표
1
머리말
2
배터리 구동식 카메라 기능
3
전원 공급 장치
3.1
USB Type-C 충전 포트
3.2
태양광 충전
4
전력 구조 설계
4.1
항상 작동하는 전원 레일
4.2
간헐적 전원 공급 장치
4.3
높은 효율성의 전원 레일
5
결론
6
참고 문헌
6
참고 문헌
텍사스 인스트루먼트,
배터리 구동 애플리케이션에 USB 전원 공급을 지원하는 USB Type-C 추가
, E2E™ 설계 지원 포럼.
텍사스 인스트루먼트,
USB Type-C® 및 USB Power Delivery 애플리케이션과 요구 사항에 대한 입문서
, 마케팅 백서.
텍사스 인스트루먼트,
선형 충전기와 스위칭 충전기를 사용해야 합니까?
, E2E™ 설계 지원 포럼.
텍사스 인스트루먼트,
선형 전원 시스템에서 정동작 전류의 기초 이해
, 마케팅 백서.
텍사스 인스트루먼트,
MLCC 부족이 전력 애플리케이션에 미치는 영향 최소화
, E2E™ 설계 지원 포럼.