KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

추상

배터리로 구동되는 카메라와 비디오 초인종은 최근 몇 년 동안 큰 성장을 이루었습니다. 이러한 유형의 제품에서 모든 엔지니어는 배터리 작동 수명을 연장하는 방법이라는 공통된 문제를 안고 있습니다. 이 애플리케이션 노트는 고효율 및 낮은 전력 소비를 기반으로 하는 전원 레일 설계를 제공합니다.