KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

결론

배터리로 구동되는 카메라의 전력 설계에서 좋은 전력 구조는 저전력 소비 설계와 전력 효율성, 절전/정동작/셧다운 전류에 매우 중요합니다. 항상 작동하는 파워 레일, 비디오 처리 및 트리거의 합리적인 작업 장면, 전략을 사용하는 LED에 더 많은 관심을 기울여야 합니다.