KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

USB Type-C 충전 포트

USB Type-C는 휴대폰, 랩톱, 핸드헬드 전원 툴 및 카메라와 같은 많은 전기 장치에서 점점 더 대중화되고 있습니다. USB Type-C에는 PD 프로토콜에 기반한 더 높은 전원 입력 및 출력, USB3.1 지원, 디스플레이 포트 프로토콜 지원, 이어폰 연결 등 매우 강력한 기능이 있습니다. 최근 유럽연합(EU) 의원들은 EU 내 USB Type-C 포트를 지원하기 위해 판매되는 모든 향후 스마트폰 사용을 강제하는 법안에 대해 합의했다. 대부분의 배터리로 구동되는 카메라는 전원 입력만 필요하며, 일부는 전력 출력 기능을 통합하기도 합니다. 최종 고객이 배터리 충전 시간을 너무 오래 기다릴 필요가 없기 때문에 배터리가 어댑터로 충전되는 대부분의 배터리 구동식 카메라의 경우 빠른 충전과 효율이 필수적입니다.

GUID-20230509-SS0I-BQPS-MV0S-XRXSZ6BN0V6T-low.jpg그림 3-1 소스와 싱크 간의 USB Type-C 연결

USB Type-C 전원은 CC 라인을 통해 두 장치 간 협상을 완료한 후에만 출력할 수 있습니다.

5V 입력만 필요할 경우, 간단한 방법은 CC 핀에 5.1kΩ 저항을 직접 연결하는 것입니다. 싱크가 소스에서 지원할 경우 최대 5V/3A를 수신합니다.

고전력 입력을 구현하거나 전원 입력 또는 출력 기능을 사용하는 경우 PD 컨트롤러가 필요합니다.

GUID-20230509-SS0I-GNPF-WSW7-NKTLB6DVDHTN-low.png그림 3-2 TPS25750D 기능 블록

TI는 모든 기능을 갖춘 USB Type-C 또는 전원 경로 관리만 가능한 대부분의 USB Type-C 애플리케이션 칩을 제공합니다. TPS25750D는 통합 FET 및 PD 컨트롤러로, 최대 20V/5A 입력 및 5V/3A 출력 프로토콜을 처리할 수 있습니다. TPS25750D에는 배터리 방전 시동, 전류 또는 전압 보호 등과 같은 많은 전력 보호 기능이 있습니다. 간단한 GUI 구성을 통해 TPS25750D는 대부분의 PD 전원 관리를 구현할 뿐만 아니라, 기본 I2C 포트를 통해 TI 배터리 충전기 IC를 구성할 수 있습니다.