KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

높은 효율성의 전원 레일

이전 비디오 작업 모드에 따라 합리적인 고효율 전원 레일이 배터리 작동 수명을 늘립니다. 그림 4-7에서 가장 많은 에너지는 LED 조명, 비디오 프로세싱, 상시 가동 Wi-Fi 및 오디오에 사용됩니다. 상시 가동되는 전원 레일을 제외하고, 대부분 전원 레일이 깨어있고 완전히 가동될 때 큰 전류를 소비하는 경우가 있습니다. 특히 저전압 출력 레일의 경우 올바른 부품을 신중하게 선택하지 않을 경우 효율성이 매우 낮습니다. 제품에서 비용은 중요한 요소이지만 총 등가 전력 효율은 배터리 수명에 큰 영향을 미치는 핵심 기능이기도 합니다.

GUID-20230509-SS0I-L4XC-JS55-SDVBQPC4QTW2-low.png그림 4-7 배터리 구동식 카메라 에너지 소비량 파이 차트의 예

예를 들어, 설계된 총 효율성이 70%라고 가정하고, 상시 가동 전원 레일 없이 에너지 소비는 총 에너지의 80%를 차지한다고 가정하고, 실제 배터리 작동 수명은 100일입니다. 총 전력 효율을 88%로 높일 경우 배터리 수명:

방정식 1. GUID-20230512-SS0I-DKVV-W67N-P3WGZ1L9ZBL4-low.png

총 배터리 작동 수명은 20% 이상 증가합니다. 절전, 정동작, 셧다운 전류 변화를 추가하지 않음으로써 대략적인 계산이지만 이 계산기에는 총 전력 효율이 배터리 구동식 카메라에서 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다.

그 외에도 비디오 처리 회로에 전력 효율이 높고 차단 전류가 낮은 부품을 사용하고 항상 작동하는 회로에 전력 효율이 높고 대기 전류가 낮은 부품을 사용합니다. 예를 들어 그림 4-1에서, 좋은 전력 구조는 효율을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, PIR LDO 및 이미지 센서 LDO 를 벅 부스트 전에 배치되고 배터리와 직접 연결된 경우, 전력 구조는 좋은 잡음 제거를 제공할 수 있지만 효율성은 약간 더 나빠집니다.

좋은 전력 관리 전략은 전력 소비 구조에 맞게 설계되었으므로 배터리 수명을 개선할 수 있습니다. 또한 Wi-Fi SOC의 저전력 소비 기능과 작업 모드도 배터리 수명에 큰 영향을 미칩니다.