KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

간헐적 전원 공급 장치

배터리 작동 수명을 늘리기 위해 비디오 처리 회로는 대부분 종료 모드에 있으며 PIR 트리거, 일반 작업 또는 원격 네트워크 요청과 같은 트리거 이벤트가 있을 때 깨워서 작동을 시작합니다. 비디오 처리 회로는 ISP SOC, 이미지 센서, 플래시, 주변 센싱, IR/흰색 플래시 LED, IR 컷 등으로 구성됩니다. 비디오 처리 회로가 대부분의 시간 동안 셧다운 모드에서 작동하기 때문에 셧다운 전류 및 전력 효율에 더 많은 주의를 기울입니다. 실제로 비디오 처리 회로 작업 시간이 너무 많지는 않지만 비디오 처리 회로도 에너지 소비의 주요 원인입니다.

특히 전압 출력 효율이 비슷하기 때문에 낮은 전압 출력의 효율을 쉽게 간과할 수 있습니다. 예를 들어, 설계에 0.8V 효율성이 필요하지만 SPEC에서는 1.2V 전압 출력 효율만 주어지면 됩니다. 대부분 전압 출력이 낮을수록 효율이 떨어집니다. 따라서 레퍼런스 전력 효율은 전압 출력이 주어진 SPEC보다 클 때만 필요합니다.

TPS62A02는 저전압 출력에 매우 높은 효율을 가진 2A 벅입니다.

GUID-20230509-SS0I-GF3Z-DHS0-2LKMBGDJRBHW-low.png그림 4-4 TPS62A02 효율성
GUID-20230509-SS0I-TL1T-HZR8-MVZZNTMWWDHS-low.png그림 4-5 TPS62A02 출력 0.8V 효율

TPS62A02 셧다운 전류는 통상 10nA입니다. TPS62A02는 셧다운 모드에도 매우 유용한 기능입니다.

TLV62568은 높은 전력 효율성을 지원하는 매우 낮은 비용의 1A 벅 구성 요소입니다. 셧다운 전류는 통상 100nA입니다

GUID-20230509-SS0I-THDC-ZJPJ-FTHMG702LFDJ-low.png그림 4-6 TLV62568 효율성

때때로 부하 스위치는 대부분의 경우 작동하지 않는 일부 회로를 종료하는 데 좋은 옵션입니다. TPS22919는 저렴한 1.5A 부하 스위치입니다. 부하 스위치 정동작 전류는 8uA이며, 셧다운 전류는 2nA입니다.