KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

배터리 구동식 카메라 기능

배터리로 구동되는 카메라의 경우, 가장 중요한 기능은 비디오 스트림을 녹화하여 원격 클라우드에 업로드하거나 비디오 스트림을 원격 PC 또는 휴대폰으로 전송하는 것입니다. 기능 외에도 PTZ 기능, 원격 통화, 나이트 비전, 누군가가 모니터링 영역에 들어올 때 자동 녹화, 또는 태양광 패널로 전원을 공급하여 어디서나 쉽게 설치할 수 있는 등 다양한 카메라 제품을 강조할 수 있는 몇 가지 추가 기능이 있습니다.

GUID-20230509-SS0I-52GP-NZHG-ZLNM3BFVKMZM-low.png그림 2-1 배터리 구동식 카메라의 기능 블록

배터리로 구동되는 카메라에는 여러 가지 좋은 기능이 있지만 배터리가 짧은 시간 동안만 작동하면 고객 만족도가 좋지 않습니다. 따라서 전원 레일 설계의 경우 설계는 필요한 모든 다양한 전원 레일을 구현할 뿐만 아니라 합리적인 전원 설계 토폴로지 구조와 처리 실행 펌웨어를 확인하고, 배터리를 충전하고, 셧다운 또는 절전 부품의 모든 마이크로 에너지를 저장하여 작동 수명을 가능한 한 오래 연장시킵니다.