KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법

LM5157x/LM5158x 디바이스는 넓은 입력 범위의 비동기식 컨버터로 전원 스위치가 내장되어 있습니다. 일반적인 구성에는 부스트, 플라이 백 및 SEPIC 토폴로지가 포함됩니다. 이 보고서는 LM5157x/LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 구성하고 설계하는 과정을 독자에게 안내합니다. 설계 예시는 LM5157EVM-BST 평가 모듈을 만드는 데 사용되며 그 결과는 LM5157EVM-BST 사용 설명서에 제시되어 있습니다. 이 보고서는 LM5157x/LM5158x를 부스트 컨버터로 구현하기 위한 설계 단계와 고려 사항에만 초점을 맞춥니다. 부스트 컨버터의 기본 개념 및 작동에 관한 사항은 스위치 모드 전원 공급 장치의 부스트 파워 스테이지 이해에서 확인할 수 있습니다.