KOKA012 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
피크 전류 모드 제어의 한 가지 이점은 전압 모드 제어에 비해 보정 설계가 더 용이하다는 것입니다. 단순 2극(원점 1개), 단일 제로 네트워크가 적절합니다. 그림 2-1과 같이 II형 보정 네트워크가 구현되어 프로그램 가능한 0과 극을 제공합니다. 다음 섹션에서는 CCM 부스트에서 안정적인 시스템을 구현하기 위해 크로스오버 주파수를 설정하고 오류 증폭기의 극과 0을 배치하는 일반적인 기술을 소개합니다. 제어 루프의 자세한 모델은 Topic Link Label4에 제시되어 있습니다.
그림 2-1 유형 II 보정 네트워크