KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

구현 결과

자세한 테스트 결과는 LM5157EVM-BST 사용 설명서를 참조하십시오.

GUID-20201005-CA0I-5NKX-FWKW-25NH9V2JNXCX-low.gif그림 3-1 애플리케이션 회로
GUID-B50F1B70-5BFE-4215-8AEE-9E4F461B4F08-low.png그림 3-2 효율 vs. IOUT
그림 3-4 부하 단계: ILOAD 0.8A to 1.6A, VSUPPLY =6V
그림 3-3 제어 루프 응답 VSUPPLY = 6V ILOAD = 1.6A
그림 3-5 열 이미지: VSUPPLY = 6V, ILOAD =1.6A
GUID-20210726-CA0I-2C1N-98HX-HV7MJVJ6WRM6-low.gif그림 3-6 LM5157EVM-BST 회로도
표 3-1 재료 명세서
참조 지정자 수량 사양 제조사 부품 번호
RT 1 RES, 9.53 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW06039K53FKEA
RFBT 1 RES, 49.9 k, 1%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603FR-0749K9L
RFBB 1 RES, 4.53 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW06034K53FKEA
LM 1 인덕터, 실드, 컴포지트, 1.5 μH, 14 A, 0.01052 Ω, AEC-Q200 Grade 1, SMD Coilcraft XEL6030-152MEB
COUT1 6 CAP, CERM, 4.7 µF, 50 V, ±10%, X7R, 1210 TDK C3225X7R1H475K250AB
COUT2(Bulk) 2 CAP, Aluminum Polymer, 100 µF, 50 V, ±20%, 0.025 Ω, AEC-Q200 Grade 2, D10xL10mm SMD Chemi-Con HHXB500ARA101MJA0G
CIN1 4 CAP, CERM, 10 µF, 50 V, ±10%, X7R, 1210 MuRata GRM32ER71H106KA12L
CIN2(Bulk) 1 CAP, AL, 22 uF, 100 V, ±20%, 1.3 Ω, AEC-Q200 Grade 2, SMD Panasonic EEE-FK2A220P
D1 1 Diode, Schottky, 45 V, 10 A, AEC-Q101, CFP15 Nexperia PMEG045V100EPDAZ
RCOMP 1 RES, 2.61 k, 1%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603FR-072K61L
CCOMP 1 CAP, CERM, 0.01 μF, 50 V, ±10%, X7R, 0603 Kemet C0603X103K5RACTU
CHF 1 CAP, CERM, 100 pF, 50 V, ±5%, C0G/NP0, AEC-Q200 Grade 0, 0603 TDK CGA3E2NP01H101J080AA
RUVLOT 1 RES, 61.9 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW060361K9FKEA
RUVLOB 1 RES, 71.5 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW060371K5FKEA
RUVLOS 1 RES, 0, 5%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603JR-070RL
CSS 1 CAP, CERM, 0.022 μF, 50 V, ±10%, X7R, 0603 Kemet C0603X223K5RACTU
RBIAS 1 RES, 0, 5%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603JR-070RL
CBIAS 1 CAP, CERM, 0.1 μF, 100 V, ±10%, X7R, AEC-Q200 Grade 1, 0603 MuRata GCJ188R72A104KA01D
CVCC 1 CAP, CERM, 1 µF, 16 V, ±10%, X7R, AEC-Q200 Grade 1, 0603 TDK CGA3E1X7R1C105K080AC
RVCC 1 RES, 5.1, 5%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603JR-075R1L
RPG 1 RES, 100 k, 1%, 0.1 W, AEC-Q200 Grade 0, 0603 Vishay-Dale CRCW0603100KFKEA
RMODE 1 RES, 0, 5%, 0.1 W, 0603 Yageo America RC0603JR-070RL