KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

CCOMP 선택

RCOMP 저항기와 CCOMP 커패시터는 보상 네트워크의 저주파수 0을 설정합니다. 원하는 정착 시간 상수의 경우 저주파수 0이 위상 부스트로 배치됩니다. 여기서 사용되는 좋은 전략은 제로(0)를 공장의 교차 주파수(fCROSS)와 저주파 극(ωP_LF)의 기하학적 평균에 직접 배치하는 것입니다. Equation23은 CCOMP 값을 생성합니다.

Equation23. CCOMP= COUTRLOAD4πRCOMP2 FCROss  = 22µF7이 높은 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.5Ω4π2이 높은 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.63k216이 높은 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.6kHz=10이 높은 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.7nF

CCOMP는 10nF로 선택됩니다.