KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

인덕터 선택

인덕터는 계산된 인덕턴스 값(LM), RMS 인덕터 전류 및 최대 피크 인덕터 전류의 세 가지 파라미터에 따라 선택됩니다.

  • 인덕턴스는 상용화된 공통 값인 표준 1.5µH로 선택됩니다.
  • 인덕터의 포화 전류는 선택한 컨버터 디바이스의 최대 전류 한계치보다 커야 합니다. 인덕터가 포화되면 부품이 손상되어 컨버터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 리플을 무시한 상태에서 인덕터 RMS 전류는 평균 인덕터 전류와 근사할 수 있으며, 평균 인덕터 전류는 3.6A로 추정됩니다. 인덕터 RMS 전류 정격은 추정된 RMS 전류보다 높아야 하며 인덕터 온도를 용도에 따라 적절한 수준 이내로 유지해야 합니다.

본 설계 예시에서 인덕터는 인덕턴스 값이 1.5μH, 포화 전류 한계치가 15A, 10A RMS에서 20°C 온도 상승을 갖도록 선택됩니다.