KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

입력 캐패시터 선택

입력 캐패시터는 공급 리플 전압을 결정합니다. 이 설계에서는 낮은 ESR 세라믹 캐패시터를 사용하여 60µF의 입력 캐패시턴스를 선택합니다. Equation14는 최대 공급 전압 리플을 계산하는 데 사용됩니다.

Equation14. V SUPPLY = V LOAD 32 L M C IN F sw 2 = 12 V 32 1.5 μH 60 μF 2.1 MHz 2 = 1 mV