KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

RCOMP 선택

RCOMP 값은 제어 루프의 교차 주파수에 직접 영향을 미칩니다. 교차 주파수가 높을수록 제어 루프가 과도 조건에 더 빨리 반응합니다. 원하는 루프 크로스오버 주파수인 16.6kHz를 아는 상태에서 Equation22를 사용하여 RCOMP를 계산합니다.

Equation22. RCOMP= 2πCOUTACsVLOAD2 FCROssgmVsUPPLY_min = 2π22µF0이 높은 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.09512V216이 높은 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.6kHz2mA/V6V=2이 높은 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.62k

여기서

  • gm은 오차 증폭기의 트랜스컨덕턴스, 2mA/V입니다.
  • ACS는 등가 전류 감지 게인 0.095입니다.

RCOMP는 2.63kΩ으로 선택합니다.