KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

전력 손실 및 효율성 추정

부스트 컨버터의 총 손실(PTOTAL)은 디바이스 내 손실(PIC, 전력 MOSFET 손실 제외), MOSFET 전력 손실(PQ), 다이오드 전력 손실(PD), 인덕터 전력 손실(PL) 및 감지 저항기의 손실(PRS, 이하 설명 참조)의 합으로 나타낼 수 있습니다. (PIC)와 (PQ)의 합은 컨버터 디바이스 내의 전력 소모이며, IC의 과도한 온도 상승을 방지하기 위해 적절한 범위 내에서 설계합니다.

Equation25. GUID-23E791B3-71F1-446B-972D-1B7667A0B1A9-low.gif

PIC는 게이트 구동 손실(PG)과 대기 전류에 의한 손실(PIQ)로 구분할 수 있습니다.

Equation26. GUID-CFC5E57C-7A75-4C4E-AFC3-C83244935307-low.gif

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

Equation27. GUID-0A353963-CBCE-4DFE-B134-4EFD427858E4-low.gif
Equation28. GUID-BA406820-65CF-49CE-81D5-E35DB3847474-low.gif

각 모드의 IBIAS 값은 LM5157x 및 LM5158x 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.

PQ는 스위칭 손실(PQ(SW))과 전도 손실(PQ(COND))로 나눌 수 있습니다.

Equation29. GUID-263BE9AC-BDC9-4229-8E61-0C49740A4378-low.gif

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

Equation30. GUID-C932777C-4D52-4C82-948C-4A9A5CD17426-low.gif

tR 및 tF는 통합 전력 MOSFET의 상승 및 하강 시간입니다. ISUPPLY는 부스트 컨버터의 입력 공급 전류입니다.

Equation31. GUID-444B11A3-D344-4E99-B299-353B6F2E2C98-low.gif

RDS(ON)는 LM5157x 및 LM5158x 데이터 시트에 제시된 MOSFET의 온저항입니다. 자가 발열로 인한 RDS(ON) 증가를 고려하십시오.

PD는 다이오드 전도 손실(PVF)과 역회복 손실(PRR)로 구분할 수 있습니다.

Equation32. GUID-72FAB8F9-5EFC-4CC3-BCE4-FAE3D912709F-low.gif

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

Equation33. GUID-C790B063-9478-42DF-948F-A352D83649DE-low.gif
Equation34. GUID-990765FB-66B6-403A-9264-74AE210E2DBC-low.gif

QRR은 다이오드의 역회수 충전으로 다이오드 데이터 시트에 지정되어 있습니다. 다이오드의 역회복 특성은 특히 부하전압이 높을 때 효율에 큰 영향을 미칩니다.

PL은 DCR 손실(PDCR)과 AC 코어 손실(PAC)의 합입니다. DCR은 인덕터 데이터 시트에 언급된 인덕터의 DC 저항입니다.

Equation35. GUID-EE8FA34E-8E5B-437D-BDD7-9E317477B01A-low.gif

각 전력 손실은 대략적으로 다음과 같이 계산됩니다.

Equation36. GUID-A89DB8D9-5C4E-41C4-BEF2-92765014F4F0-low.gif
Equation37. GUID-7F971EC1-D61E-418F-9330-4B008657DB35-low.gif
Equation38. GUID-C5967F64-156D-4433-9778-F14C493AD705-low.gif

∆I는 피크 vs 피크 인덕터 전류 리플입니다. K, α 및 β는 인덕터 제조업체가 제공할 수 있는 코어 의존 요인입니다.

LM5157x 및 LM5158x에서 구현된 전류 감지 기술로 인해 감지 저항 및 전력 손실 PRS는 무시할 수 있습니다.

전력 컨버터의 효율은 다음과 같이 추정할 수 있습니다.

Equation39. GUID-FB154740-0CE3-436B-8FB6-85A9C7941B8C-low.gif