KOKA012 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x, LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1LM5157 부스트 디자인 예시
  4. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  인덕터 계산
    3. 2.3  기울기 보정 검사
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  다이오드 선택
    6. 2.6  출력 캐패시터 선택
    7. 2.7  입력 캐패시터 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 피드백 저항기 선택
    11. 2.11 제어 루프 보정
      1. 2.11.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.11.2 RCOMP 선택
      3. 2.11.3 CCOMP 선택
      4. 2.11.4 CHF 선택
    12. 2.12 전력 손실 및 효율성 추정
  5. 3구현 결과
  6. 4작은 신호 주파수 분석
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링

다이오드 선택

전원 다이오드는 평균 부하 전류와 출력 전압에 대해 일정한 여유를 두고 정격해야 합니다. 또한 최대 부하에서 손실 소모를 처리할 수 있어야 합니다. 역방향 복구 시간 및 충전 시간이 짧기 때문에 쇼트키 다이오드를 사용하는 것이 좋습니다. 이 설계의 경우 45V 역방향 전압, 10A 평균 순방향 전류 쇼트키 다이오드가 선택됩니다. 전도 손실은 방정식 Equation11에서 계산합니다.

Equation11. P D _ con = V F ∙ 1 - D ∙ I SUPPLY = 490 mV ∙ 1 - 0.5 ∙ 12 V ∙ 1.6 A 6 V = 0.78 w

여기서

  • VF는 다이오드의 순방향 전압 강하입니다.