GERU008B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   Marken
  4. 1Übersicht
    1. 1.1 Merkmale des ADS9224REVM-PDK
    2. 1.2 Merkmale des ADS9224REVM
  5. 2Analoge Schnittstelle
    1. 2.1 Anschlüsse für Signalquelle
    2. 2.2 ADC-Differenzeingangs-Signaltreiber
      1. 2.2.1 Eingangssignalweg
    3. 2.3 ADS9224R Interne Referenz
  6. 3Digitale Schnittstelle
    1. 3.1 multiSPI für ADC-Digital-E/A
  7. 4Stromversorgungen
  8. 5Einrichtung
    1. 5.1 Standard-Jumper-Einstellungen
    2. 5.2 Softwareinstallation für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) des EVM
  9. 6Betrieb
    1. 6.1 Globale EVM-GUI-Einstellungen für ADC-Steuerung
    2. 6.2 Registerübersichts-Konfigurationstool
    3. 6.3 Zeitdomänen-Anzeigetool
    4. 6.4 Spektralanalysetool
    5. 6.5 Histogramm-Tool
  10. 7ADS9224REVM Materialliste, Leiterplattenlayout und Schaltpläne
    1. 7.1 Materialliste
    2. 7.2 Leiterplattenlayout
    3. 7.3 Schaltpläne
  11. 8Revisionsverlauf

Histogramm-Tool

Rauschen verschlechtert die ADC-Auflösung. Das Histogramm-Tool kann verwendet werden, um die effektive Auflösung zu schätzen. Die effektive Auflösung ist ein Indikator für die Anzahl der Bits der ADC-Auflösungsverluste, die durch das Rauschen verursacht werden, das von den verschiedenen mit dem ADC verbundenen Quellen beim Messen eines Gleichstromsignals erzeugt wird. Der kumulative Effekt der Rauschkopplung mit dem ADC-Ausgang von Quellen (z. B. den Eingangsantriebsschaltkreisen, des Referenz-Antriebsschaltkreises, der ADC-Stromversorgung und dem ADC) spiegelt sich in der Standardabweichung des ADC-Ausgangscode-Histogramms wider, das durch Mehrfachumwandlungen eines Gleichstromeingangs, der auf einen bestimmten Kanal angewendet wird, erzielt wird.

Das Histogramm eines Gleichstromeingangs wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche Capture klicken, wie in Abbildung 6-7 dargestellt:

 Histogramm-Analyse-ToolAbbildung 6-7 Histogramm-Analyse-Tool