GERU008B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   Marken
  4. 1Übersicht
    1. 1.1 Merkmale des ADS9224REVM-PDK
    2. 1.2 Merkmale des ADS9224REVM
  5. 2Analoge Schnittstelle
    1. 2.1 Anschlüsse für Signalquelle
    2. 2.2 ADC-Differenzeingangs-Signaltreiber
      1. 2.2.1 Eingangssignalweg
    3. 2.3 ADS9224R Interne Referenz
  6. 3Digitale Schnittstelle
    1. 3.1 multiSPI für ADC-Digital-E/A
  7. 4Stromversorgungen
  8. 5Einrichtung
    1. 5.1 Standard-Jumper-Einstellungen
    2. 5.2 Softwareinstallation für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) des EVM
  9. 6Betrieb
    1. 6.1 Globale EVM-GUI-Einstellungen für ADC-Steuerung
    2. 6.2 Registerübersichts-Konfigurationstool
    3. 6.3 Zeitdomänen-Anzeigetool
    4. 6.4 Spektralanalysetool
    5. 6.5 Histogramm-Tool
  10. 7ADS9224REVM Materialliste, Leiterplattenlayout und Schaltpläne
    1. 7.1 Materialliste
    2. 7.2 Leiterplattenlayout
    3. 7.3 Schaltpläne
  11. 8Revisionsverlauf

Anschlüsse für Signalquelle

Der ADS9224REVM ist für eine einfache Verbindung über eine Schnittstelle an mehrere analoge Quellen ausgelegt. SMA-Anschlüsse ermöglichen es dem EVM, Eingangssignale über Koaxialkabel zu verbinden. Darüber hinaus bieten die Anschlüsse JP1 bis JP4 eine komfortable Möglichkeit zum Verbinden von Eingangssignalen. Alle Analogeingänge werden vom THS4551 Highspeed-FDA gepuffert, um die ADS9224R ADC-Eingänge richtig anzusteuern.

Tabelle 2-1 SMA-Analogschnittstellenverbindungen J2 bis J5
Pin-Nummer Signal Beschreibung
J2 AIN-_A Negativer CHA-Differenzeingang. Dieser SMA-Anschluss kann durch die Installation eines Shunts am JP1 für unsymmetrische Signale geerdet werden.
1 kΩ Eingangsimpedanz
J3 AIN+_A Positiver CHA-Differenzeingang oder Eingang für unsymmetrische Signale.
1 kΩ Eingangsimpedanz
J4 AIN+_B Positiver CHB-Differenzeingang oder Eingang für unsymmetrische Signale.
1 kΩ Eingangsimpedanz
J5 AIN-_B Negativer CHB-Differenzeingang. Dieser SMA-Anschluss kann durch die Installation eines Shunts am JP4 für unsymmetrische Signale geerdet werden.
1 kΩ Eingangsimpedanz
Tabelle 2-2 Beschreibungen der Stiftleiste JP1 bis JP4
Pin-Nummer Signal Beschreibung
JP1.1 AIN-_A Negativer CHA-Differenzeingang. Dieser SMA-Anschluss kann durch die Installation eines Shunts am JP1 für unsymmetrische Signale geerdet werden.
1 kΩ Eingangsimpedanz.
JP2.1 AIN+_A Positiver CHA-Differenzeingang oder Eingang für unsymmetrische Signale.
1 kΩ Eingangsimpedanz.
JP3.1 AIN+_B Positiver CHB-Differenzeingang oder Eingang für unsymmetrische Signale.
1 kΩ Eingangsimpedanz.
JP4.1 AIN-_B Negativer CHB-Differenzeingang. Dieser SMA-Anschluss kann durch die Installation eines Shunts am JP4 für unsymmetrische Signale geerdet werden.
1 kΩ Eingangsimpedanz.