GERU008B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   Marken
  4. 1Übersicht
    1. 1.1 Merkmale des ADS9224REVM-PDK
    2. 1.2 Merkmale des ADS9224REVM
  5. 2Analoge Schnittstelle
    1. 2.1 Anschlüsse für Signalquelle
    2. 2.2 ADC-Differenzeingangs-Signaltreiber
      1. 2.2.1 Eingangssignalweg
    3. 2.3 ADS9224R Interne Referenz
  6. 3Digitale Schnittstelle
    1. 3.1 multiSPI für ADC-Digital-E/A
  7. 4Stromversorgungen
  8. 5Einrichtung
    1. 5.1 Standard-Jumper-Einstellungen
    2. 5.2 Softwareinstallation für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) des EVM
  9. 6Betrieb
    1. 6.1 Globale EVM-GUI-Einstellungen für ADC-Steuerung
    2. 6.2 Registerübersichts-Konfigurationstool
    3. 6.3 Zeitdomänen-Anzeigetool
    4. 6.4 Spektralanalysetool
    5. 6.5 Histogramm-Tool
  10. 7ADS9224REVM Materialliste, Leiterplattenlayout und Schaltpläne
    1. 7.1 Materialliste
    2. 7.2 Leiterplattenlayout
    3. 7.3 Schaltpläne
  11. 8Revisionsverlauf

Globale EVM-GUI-Einstellungen für ADC-Steuerung

Obwohl die EVM-GUI keinen direkten Zugriff auf die Ebenen und die Timing-Konfiguration der digitalen ADC-Schnittstelle ermöglicht, ermöglicht die EVM-GUI eine Steuerung praktisch aller Funktionen des ADS9224R auf hoher Ebene. Zu den verfügbaren Funktionen gehören Schnittstellenmodi, Abtastrate und Anzahl der zu erfassenden Muster.

Abbildung 6-3 stellt die Eingabeparameter und die Standardwerte der GUI dar, über welche die verschiedenen Funktionen des ADS9224R ausgeführt werden. Diese Einstellungen sind global und werden auf alle Seiten angewendet, die im Abschnitt Pages oben im linken Bereich aufgeführt sind.

 Globale Eingabeparameter für EVM-GUIAbbildung 6-3 Globale Eingabeparameter für EVM-GUI

Die Host-Konfigurationsoptionen in diesem Bereich ermöglichen es dem Benutzer, aus verschiedenen SPI- und multiSPI-Host-Schnittstellenoptionen zu wählen, die auf dem ADS9224R verfügbar sind. Der Host kommuniziert immer mithilfe des Standard-SPI-Protokolls über die einzelne SDI-Lane mit dem ADS9224R, unabhängig vom für die Datenerfassung ausgewählten Modus.

Über die Dropdown-Felder unter dem Untermenü Interface Configuration kann der Benutzer das Datenerfassungsprotokoll auswählen. Im Dropdown-Menü SDO Width können Sie zwischen Einfach-, Dual- und Vierfach-SDO-Lanes wählen. Das Dropdown-Menü SDO Mode ermöglicht die Auswahl zwischen Standard-SPI- und multiSPI-Modi. Die ADS9224REVM-PDK-Software unterstützt einen maximalen Durchsatz von 3 MSPS bei Verwendung von Dual- und Vierfach-SDO-Lanes und einen maximalen Durchsatz von 2,61 MSPS bei Verwendung von Einfach-SDO-Lanes. Wählen Sie Dual- oder Vierfach-SDO-Lanes für einen maximalen Durchsatz von 3 MSPS.

Im SPI-Modus ermöglicht das Dropdown-Menü SDI Mode die Auswahl zwischen den vier SPI-Protokollkombinationen für CPOL und CPHA.

Im multiSPI-Modus ermöglicht im Dropdown-Menü Data Rate die Auswahl zwischen den Modi SDR und DDR. Detaillierte Beschreibungen dieser Modi finden Sie im ADS9224R-Datenblatt. Das ausgewählte Datenerfassungsprotokoll wird im Anzeigefeld Protocol Selected zusammengefasst.

Wählen Sie in diesem Bereich SCLK Frequency und Sampling Rate aus. Geben Sie die angestrebten Werte für diese beiden Parameter ein, und die GUI berechnet unter Berücksichtigung der Timing-Beschränkungen des ausgewählten Bausteinprotokolls die bestmöglichen Werte.

Geben Sie eine SCLK-Sollfrequenz (in Hz) an, und die GUI versucht, diese Frequenz so nahe wie möglich zu erreichen, indem Sie die PHI-PLL-Einstellungen ändern. Die erreichbare Frequenz kann jedoch vom eingegebenen Sollwert abweichen. Entsprechend kann die Abtastrate des ADC durch Ändern des Arguments Target Sampling Rate (auch in Hz) angepasst werden. Die erzielbare ADC-Abtastrate kann vom Sollwert abhängig von der angewandten SCLK-Frequenz und dem ausgewählten Device Mode abweichen. Anschließend wird die nächstmögliche Übereinstimmung angezeigt. In diesem Bereich kann der Benutzer verschiedene verfügbare Einstellungen auf dem ADS9224R iterativ testen, bis die besten Einstellungen für das entsprechende Testszenario gefunden wurden.

Die Taste Device Reset dient als Master-Reset sowohl für das ADS9224REVM als auch für die GUI. Wenn die Taste gedrückt wird, wird der ADC auf die im ADS9224R-Datenblatt beschriebene Reset-Konfiguration zurückgesetzt. Die GUI aktualisiert auch die Schnittstellenkonfigurationseinstellungen und die Registerübersicht, um den Reset-Zustand des Bausteins widerzuspiegeln.