GERU008B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   Marken
  4. 1Übersicht
    1. 1.1 Merkmale des ADS9224REVM-PDK
    2. 1.2 Merkmale des ADS9224REVM
  5. 2Analoge Schnittstelle
    1. 2.1 Anschlüsse für Signalquelle
    2. 2.2 ADC-Differenzeingangs-Signaltreiber
      1. 2.2.1 Eingangssignalweg
    3. 2.3 ADS9224R Interne Referenz
  6. 3Digitale Schnittstelle
    1. 3.1 multiSPI für ADC-Digital-E/A
  7. 4Stromversorgungen
  8. 5Einrichtung
    1. 5.1 Standard-Jumper-Einstellungen
    2. 5.2 Softwareinstallation für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) des EVM
  9. 6Betrieb
    1. 6.1 Globale EVM-GUI-Einstellungen für ADC-Steuerung
    2. 6.2 Registerübersichts-Konfigurationstool
    3. 6.3 Zeitdomänen-Anzeigetool
    4. 6.4 Spektralanalysetool
    5. 6.5 Histogramm-Tool
  10. 7ADS9224REVM Materialliste, Leiterplattenlayout und Schaltpläne
    1. 7.1 Materialliste
    2. 7.2 Leiterplattenlayout
    3. 7.3 Schaltpläne
  11. 8Revisionsverlauf

Betrieb

Die folgende Anweisung enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschließen des ADS9224REVM-PDK an den Computer und zum Evaluieren der Leistung des ADS9224R:

  1. Verbinden Sie den ADS9224REVM mit der PHI, und bringen Sie die beiden Schrauben an, wie in Abbildung 6-1 dargestellt.
  2. Verbinden Sie die PHI mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Computer.
    • Die LED D5 an der PHI leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die PHI eingeschaltet ist.
    • Die LEDs D1 und D2 an der PHI beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass die PHI gestartet wurde und mit dem PC kommuniziert.
     Hardware-Einrichtung und LED-Indikatoren des EVM-PDKAbbildung 6-1 Hardware-Einrichtung und LED-Indikatoren des EVM-PDK
  3. Doppelklicken Sie auf die Datei ADS92x4R EVM.exe, um die ADS9224REVM-PDK GUI-Software zu starten. Abbildung 6-2 zeigt den Softwareordner des ADS9224REVM an.
     Starten der EVM-GUI-SoftwareAbbildung 6-2 Starten der EVM-GUI-Software