GERU008B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
Das Spektralanalysetool bewertet die Dynamikleistung (SNR, THD, SFDR, SINAD und ENOB) des ADS9224R SAR-ADC. Die Evaluierung erfolgt durch sinusförmige Einzelton-Signale-FFT-Analyse unter Verwendung der Einstellungen eines Blackman-Harris-Fensters der siebten Ordnung. Mit der Fenstereinstellung None kann in Gleichstromeingängen nach Rauschspitzen-Überfrequenzen gesucht werden.
Für die Bewertung der Dynamikleistung muss die externe Differenzialquelle bessere Spezifikationen haben als der ADC. Die gemessene Systemleistung darf nicht durch die Leistung der Signalquelle eingeschränkt werden. Daher muss die externe Referenzquelle die in Tabelle 6-1 genannten Anforderungen an die Quelle erfüllen.
| Spezifikationsbeschreibung | Spezifikationswert |
|---|---|
| Signalfrequenz | Weniger als fS/2 |
| Typ der externen Quelle | Symmetrisch differenziell |
| Gleichtaktspannung der externen Quelle | 0 V oder potenzialfrei |
| Quellendifferenzsignal (VPP-Amplitude für –0,5 dBFS) |
±3,875 VP ODER 7,75 VPP |
| Maximales Rauschen | 20 µVRMS |
| Minimaler SNR-Wert | 103,2 dB |
| Maximale THD | -120 dB |
Für die 2-kHz-SNR- und ENOB-Evaluierung bei einem maximalen Durchsatz von 3 MSPS muss die Anzahl der Muster mindestens 65536 sein.
Abbildung 6-6 SpektralanalysetoolSchließlich enthält das FFT-Tool Fensteroptionen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen nicht kohärenter Abtastung abzuschwächen (eine Diskussion, die über den Rahmen dieses Dokuments hinausgeht). Das Blackman-Harris-Fenster der siebten Ordnung ist die Standardoption und verfügt über einen ausreichenden Dynamikbereich, um die Frequenzkomponenten von ADCs bis zu 24 Bit aufzulösen. Die Option None entspricht der Nichtverwendung eines Fensters (oder der Verwendung eines rechteckigen Fensters) und wird nicht empfohlen.