GERU008B July 2018 – March 2025
Verwenden Sie das Registerübersichts-Konfigurationstool, um die Register des ADS9224R anzuzeigen und zu ändern. Um dieses Tool auszuwählen, klicken Sie auf das Optionsfeld Register Map Config im Abschnitt Pages oben im linken Bereich, wie in Abbildung 6-4 dargestellt. Beim Einschalten entsprechen die Werte auf dieser Seite den Host-Konfigurationseinstellungen, die ADC-Abtastung mit der für den ADC angegebenen maximalen Abtastrate ermöglichen. Bearbeiten Sie die Registerwerte, indem Sie auf das entsprechende Wertefeld doppelklicken. Wenn sich die Änderung der Registerwerte auf die Schnittstellenmoduseinstellungen auswirkt, wird diese Änderung sofort im linken Bereich angezeigt. Die Auswirkungen von Änderungen des Registerwerts spiegeln sich auf dem ADS9224R-Baustein auf ADS9224REVM-PDK wider, basierend auf der Auswahl des Update Mode, wie in Abbildung 6-4 beschrieben.
Abbildung 6-4 Registerübersichts-Konfiguration