GERU008B July 2018 – March 2025
Das ADS9224REVM-PDK ist eine Bewertungsplattform für den ADS9224R, einen dualen, simultanen 16-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 3 MSPS und Volldifferenzeingang mit Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR). Der ADS9224R verfügt über eine erweiterte serielle multiSPI®-Digitalschnittstelle. Das Evaluierungskit enthält die ADS9224REVM-Platine und die Präzisions-Host-Schnittstellen (Precision Host Interface, PHI)-Controller-Platine, die der begleitenden Computersoftware die Kommunikation mit dem ADC über eine USB-Schnittstelle zur Datenerfassung und -Analyse ermöglicht.
Die ADS9224REVM-Platine enthält den ADS9224R-SAR-ADC, alle Peripherie-Analogschaltkreise und Komponenten, die erforderlich sind, um die optimale Leistung aus dem ADC zu extrahieren.
Die PHI-Platine erfüllt in erster Linie drei Funktionen:
Dieses Evaluierungskit enthält neben der ADS9224REVM- und PHI-Controller-Platine ein A-auf-Micro-B-USB-Kabel für die Verbindung mit einem Computer.