GERU008B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   Marken
  4. 1Übersicht
    1. 1.1 Merkmale des ADS9224REVM-PDK
    2. 1.2 Merkmale des ADS9224REVM
  5. 2Analoge Schnittstelle
    1. 2.1 Anschlüsse für Signalquelle
    2. 2.2 ADC-Differenzeingangs-Signaltreiber
      1. 2.2.1 Eingangssignalweg
    3. 2.3 ADS9224R Interne Referenz
  6. 3Digitale Schnittstelle
    1. 3.1 multiSPI für ADC-Digital-E/A
  7. 4Stromversorgungen
  8. 5Einrichtung
    1. 5.1 Standard-Jumper-Einstellungen
    2. 5.2 Softwareinstallation für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) des EVM
  9. 6Betrieb
    1. 6.1 Globale EVM-GUI-Einstellungen für ADC-Steuerung
    2. 6.2 Registerübersichts-Konfigurationstool
    3. 6.3 Zeitdomänen-Anzeigetool
    4. 6.4 Spektralanalysetool
    5. 6.5 Histogramm-Tool
  10. 7ADS9224REVM Materialliste, Leiterplattenlayout und Schaltpläne
    1. 7.1 Materialliste
    2. 7.2 Leiterplattenlayout
    3. 7.3 Schaltpläne
  11. 8Revisionsverlauf

Standard-Jumper-Einstellungen

JP1-JP2 und JP3-JP4 werden verwendet, um differenzielle analoge Quellen mit Kanal-A- bzw. Kanal-B-Eingängen zu verbinden. Darüber hinaus können Shunts auf den Jumpern JP1 und JP4 verwendet werden, um die negativen Eingänge zu erden und unsymmetrische Signale zu unterstützen, wie in Sektion 2.1 beschrieben.

Abbildung 5-1 zeigt die standardmäßigen werkseitigen Jumper-Positionen und -Einstellungen.

 ADS9224REVM-PDK-Jumper-Positionen Abbildung 5-1 ADS9224REVM-PDK-Jumper-Positionen

Tabelle 5-1 erläutert die Funktionalität dieser Jumper und ihre Standardkonfigurationen.

Tabelle 5-1 Standard-Jumper-Konfigurationen
Bezeichner Standardkonfiguration Beschreibung
JP1 Offen Negativer CHA-Differenzeingang. Dieser Pin kann durch einen Shunt von JP1 Pin 1 und JP1 Pin 2 für unsymmetrische Signale geerdet werden.
JP2 Offen Positiver CHA-Differenzeingang oder Eingang für unsymmetrische Signale.
JP3 Offen Negativer CHB-Differenzeingang. Dieser Pin kann durch einen Shunt von JP1 Pin 1 und JP1 Pin 2 für unsymmetrische Signale geerdet werden.
JP4 Offen Positiver CHB-Differenzeingang oder Eingang für unsymmetrische Signale.
JP5 Offen EEPROM-Schreibschutzfunktion (EEPROM, erneutes Schreiben deaktiviert).
JP6 Offen Externes CONVST ist getrennt.
JP7 Installiert Der Abschaltpin am U8 LDO ist deaktiviert.
JP8 1-2 Die negative Versorgung für Verstärker mit Volldifferenzeingang ist mit –230 mV verbunden.