GERU008B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   Marken
  4. 1Übersicht
    1. 1.1 Merkmale des ADS9224REVM-PDK
    2. 1.2 Merkmale des ADS9224REVM
  5. 2Analoge Schnittstelle
    1. 2.1 Anschlüsse für Signalquelle
    2. 2.2 ADC-Differenzeingangs-Signaltreiber
      1. 2.2.1 Eingangssignalweg
    3. 2.3 ADS9224R Interne Referenz
  6. 3Digitale Schnittstelle
    1. 3.1 multiSPI für ADC-Digital-E/A
  7. 4Stromversorgungen
  8. 5Einrichtung
    1. 5.1 Standard-Jumper-Einstellungen
    2. 5.2 Softwareinstallation für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) des EVM
  9. 6Betrieb
    1. 6.1 Globale EVM-GUI-Einstellungen für ADC-Steuerung
    2. 6.2 Registerübersichts-Konfigurationstool
    3. 6.3 Zeitdomänen-Anzeigetool
    4. 6.4 Spektralanalysetool
    5. 6.5 Histogramm-Tool
  10. 7ADS9224REVM Materialliste, Leiterplattenlayout und Schaltpläne
    1. 7.1 Materialliste
    2. 7.2 Leiterplattenlayout
    3. 7.3 Schaltpläne
  11. 8Revisionsverlauf

Zeitdomänen-Anzeigetool

Das Zeitdomänen-Anzeigetool ermöglicht die Visualisierung der Antwort des ADC auf ein gegebenes Eingangssignal. Dieses Tool eignet sich sowohl zur Untersuchung des Verhaltens als auch zum Debuggen grober Probleme mit ADCs oder Antriebsschaltkreisen.

Um eine Erfassung der Daten der ausgewählten Anzahl von Mustern aus dem ADS9224R auszulösen, verwenden Sie gemäß den aktuellen Moduseinstellungen der Schnittstelle die Schaltfläche Capture im linken Bereich von Abbildung 6-5. Die Musterindizes befinden sich auf der x-Achse. Die beiden y-Achsen zeigen die entsprechenden Ausgangscodes sowie die äquivalenten Analogspannungen basierend auf der vorgegebenen Referenzspannung. Um Daten von Kanal A (Ch A) oder Kanal B (Ch B) anzuzeigen, wählen Sie den entsprechenden Kanal aus, wie im Abschnitt oben rechts von Abbildung 6-5 gezeigt. Durch Umschalten der Seiten auf eines der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Analysetools werden Berechnungen ausgelöst, die mit demselben Datensatz durchgeführt werden.

 Optionen des Zeitdomänen-AnzeigetoolsAbbildung 6-5 Optionen des Zeitdomänen-Anzeigetools