ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| VDE | UL | CQC | |
|---|---|---|---|
| 计划根据 DIN V VDE V 0884–11:2017–01 和 DIN EN 61010-1 进行认证 | 在 UL 1577 组件认可计划下获得认可 | 计划根据 GB 4943.1-2011 进行认证 | |
| 增强型绝缘 最大瞬态隔离过电压,7000VPK; 最大重复峰值隔离电压 2121VPK; 最大浪涌隔离电压 8000VPK |
单一保护,5000VRMS | 增强型绝缘, 海拔 ≤ 5000m, 热带气候 |
|
| 认证编号:40047657 | 文件编号:E181974 | 计划认证 | |