ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
连接到 VCC1 引脚的旁路电容器支持初级逻辑所需的瞬态电流以及总电流消耗,后者仅为几毫安。因此,该应用建议使用 100nF 以上的 50V MLCC。如果偏置电源输出与 VCC1 引脚的距离相对较长,则应使用值大于 1μF 且与 MLCC 并联的钽或电解电容器。