ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当非理想 PCB 布局和较长的封装引线(例如 TO-220 和 TO-247 型封装)引入寄生电感时,功率晶体管的栅极源驱动电压在高 di/dt 和 dv/dt 开关期间可能会出现振铃。如果振铃超过阈值电压,可能会意外导通和击穿。在栅极驱动上施加负偏置是一种可以将振玲保持在阈值以下的常用方法。下面是实现负栅极驱动偏置的几个示例。
图 9-4 展示了第一个例子,该例子在隔离电源输出级上采用齐纳二极管,在输出端实现了负偏置关断。负偏置由齐纳二极管电压设置。如果隔离式电源等于 20V,则关断电压为 –5.1V,导通电压为 20V – 5.1V ≈ 15V。
图 9-4 利用 Iso 偏置电源输出上的齐纳二极管生成负偏置图 9-5 展示了采用两个电源(或单输入、双输出电源)的另一个示例。VCC2 和 GND2 之间的电源电压决定了正驱动输出电压大小,VEE2 与 GND2 之间的电源电压决定了负关断电压。该解决方案需要比第一个示例更多的电源,然而,在设置正负轨电压时,更具灵活性。
图 9-5 利用两个 Iso 偏置电源(UCC5320E 和 UCC5390E)生成负偏置