ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入偏置引脚电源电压 | VCC1 – GND1 | GND1 – 0.3 | 18 | V | |
| 驱动器辅助电源 | VCC2 – VEE2 | -0.3 | 35 | V | |
| E 版本的 VEE2 双极电源电压 | VEE2 – GND2 | -17.5 | 0.3 | V | |
| 输出信号电压 | VOUTH – VEE2,VOUTL – VEE2,VOUT – VEE2,VCLAMP – VEE2 | VEE2 – 0.3 | VCC2 + 0.3 | V | |
| 输入信号电压 | VIN+ – GND1,VIN– – GND1 | GND1 – 5 | VCC1 + 0.3 | V | |
| 结温,TJ(2) | -40 | 150 | °C | ||
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | °C | ||