ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC53x0 系列隔离式栅极驱动器有三种变体:分离输出、米勒钳位和以 GND2 为基准的 UVLO2(请参阅节 4)。UCC53x0 系列器件内部的隔离通过基于 SiO2 的高压电容器实现。穿过隔离的信号配置了开关键控 (OOK) 调制方案,可通过基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据(请参阅图 8-2)。发送器通过隔离栅发送高频载波来表示一种数字状态,而不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。UCC53x0 器件还采用了先进的电路技术,可最大限度地提高 CMTI 性能,并最大限度地减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射发射。图 8-1 为数字电容隔离器的概念方框图,展示了典型通道的功能方框图。图 8-2 展示了 OOK 方案工作原理的概念细节。
图 8-1显示了输入信号如何通过调制 (OOK) 和信号调节经由电容隔离栅。