ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
外部栅极驱动器电阻器 RG(ON) 和 RG(OFF) 用于:
在输出级上拉结构,一个 P 通道 MOSFET 与 N 通道 MOSFET 并联。UCC5320 系列的组合峰值源电流为 4.3A,UCC5390 系列为 17A。使用方程式 1,以 UCC5320S 为例来估算峰值源电流。

其中
在本示例中,峰值拉电流约为1.8A,具体计算如方程式 2所示。

类似地,可以使用方程式 3来计算峰值灌电流。

其中
在本示例中,峰值灌电流是介于 方程式 4和 4.4A 之间的最小值。

估算的峰值电流也受到 PCB 布局和负载电容的影响。栅极驱动器环路中的寄生电感可以减慢峰值栅极驱动电流并导致过冲和下冲。因此,TI 强烈建议尽可能地缩小栅极驱动器环路。相反,当功率晶体管的负载电容 (CISS) 非常小(通常小于 1nF)时,峰值拉电流和灌电流取决于环路寄生效应,因为上升和下降时间太短,接近于寄生振铃周期。