ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC1 | 电源电压,输入侧 | 3 | 15 | V | |
| VCC2 | 输出侧正电源电压 (VCC2 – VEE2),UCC53x0 | 13.2 | 33 | V | |
| VCC2 | 输出侧正电源电压 (VCC2 – VEE2),UCC5350SBD | 9.5 | 33 | V | |
| VEE2 | E 版本的双极电源电压 (VEE2 – GND2),UCC53x0 | -16 | 0 | V | |
| VSUP2 | 输出侧总电源电压 (VCC2 – VEE2),UCC53x0 | 13.2 | 33 | V | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |