ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有源米勒钳位功能用于防止在使用单极电源的应用中由米勒电流引起的电源开关错误导通。可通过在电源开关栅极端子和接地之间添加低阻抗路径 (VEE2) 来实现有源米勒钳位功能,以灌入米勒电流。利用米勒钳位功能,在关断状态期间,电源开关栅极电压被钳位至低于 2V。图 9-2 显示了 UCC5310M 和 UCC5350M 的典型应用电路。