ZHCSLD2E may 2020 – july 2023 UCC28782
PRODUCTION DATA
UCC28782 是一款适用于 USB Type C™ PD 应用的高密度有源钳位反激式 (ACF) 控制器,通过在整个负载范围内恢复漏感能量和自适应 ZVS 跟踪,可实现超过 93% 的效率。
凭借 1.5MHz 的最大频率,可更大程度减少磁性元件。频率抖动有助于提高 EMI 裕度。UCC28782 还集成了动态偏置电源管理,用于优化 Si 或 GaN MOSFET 的栅极驱动。
自适应突发模式 (ABM) 与低功耗模式 (LPM) 和待机功耗模式 (SBP) 相结合,可提高轻载效率,同时降低纹波和可闻噪声。
UCC28782 还集成了 X 电容器放电功能,可在断电时对残余输入电压进行放电。
UCC28782 具有多种保护模式和选项,可根据应用需求实现重试或闭锁响应。请参阅器件比较表。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| UCC28782 | WQFN-24 | 4.0mm × 4.0mm |
简化版典型原理图