ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
输入 | DIS | 输出 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
INA | INB | OUTA | OUTB | ||
L | L | L | L | L | 如果使用死区时间功能,则死区时间结束后会发生输出转换。请参阅Topic Link Label9.4.2。 |
L | H | L | L | H | |
H | L | L | H | L | |
H | H | L | L | L | DT 使用 RDT 进行编程。 |
H | H | L | H | H | DT 引脚会被拉高至 VCCI |
保留开路 | 保留开路 | L | L | L | |
X | X | H | L | L | 连接到远距离微控制器时,可靠近 DIS 引脚放置不小于 1 nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。 |