ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 侧 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全输出电源电流 | θJA = 69.7°C/W,VVDDA/B = 12V,TJ = 150°C,TA = 25°C 请参阅 图 7-2 | 驱动器 A、驱动器 B | 73 | mA | ||
PS | 安全电源 | θJA = 69.7°C/W,VVCCI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C 请参阅 图 7-3 | 输入 | 15 | mW | ||
驱动器 A | 880 | ||||||
驱动器 B | 880 | ||||||
总计 | 1775 | ||||||
TS | 安全温度(1) | 150 | °C |