ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
为了快速开关功率晶体管并减少开关功率损耗,通常会在控制器件的输出端和功率晶体管的栅极之间放置大电流栅极驱动器。在一些情况下,控制器无法提供足够的电流来驱动功率晶体管的栅极。在使用数字控制器的情况下尤其如此,因为来自数字控制器的输入信号通常是 3.3V 逻辑信号,该信号仅能提供几毫安的电流。
UCC21540-Q1 是一款灵活的双路栅极驱动器,经过配置可支持各种不同的电源和电机驱动拓扑,以及用于驱动多种类型的晶体管。UCC21540-Q1 具有很多特性,能够与控制电路良好集成并能够保护所驱动的栅极,这些特性包括:可通过电阻器编程的死区时间 (DT) 控制、禁用引脚,以及输入和输出电源的欠压锁定 (UVLO)。当输入端保留开路时,或者输入脉冲持续时间过短时,UCC21540-Q1 也会将其输出保持为低电平。驱动器输入端与 CMOS 和 TTL 兼容,能够连接数字和模拟电源控制器等。每个通道均由其各自的输入引脚(INA 和 INB)控制,因此能够完全独立地控制每个输出。