ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540-Q1 有效地将隔离功能和缓冲器驱动功能结合在一起。 UCC21540-Q1(具有高达 5.5V 的 VCCI 和 18V 的 VDDA/VDDB)具有灵活而通用的功能,这使得该器件能够用作 MOSFET、IGBT 或 GaN 晶体管的低侧、高侧、高侧/低侧或半桥驱动器。UCC21540-Q1 具有集成组件、高级保护功能(UVLO、死区时间和禁用)和经过优化的开关性能,使设计人员可以为企业、电信、汽车和工业应用打造更小、更强大的设计并缩短产品上市时间。