ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电流 | ||||||
IVCCI | VCCI 静态电流 | VINA = 0V,VINB = 0V | 1.5 | 2.0 | mA | |
IVDDA,IVDDB | VDDA 和 VDDB 静态电流 | VINA = 0 V, VINB = 0 V | 1.0 | 1.8 | mA | |
IVCCI | VCCI 工作电流 | 每通道电流(f = 500 kHz,50% 占空比) | 2.5 | mA | ||
IVDDA,IVDDB | VDDA 和 VDDB 工作电流 | 每通道电流(f = 500 kHz,50% 占空比),CL = 100 pF | 2.5 | mA | ||
VCC 电源电压欠压阈值 | ||||||
VVCCI_ON | UVLO 上升阈值 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | |
VVCCI_OFF | UVLO 下降阈值 | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | |
VVCCI_HYS | UVLO 阈值迟滞 | 0.2 | V | |||
UCC21540A-Q1 VDD 电源电压欠压阈值 | ||||||
VVDDA_ON,VVDDB_ON | UVLO 上升阈值 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | V | |
VVDDA_OFF,VVDDB_OFF | UVLO 下降阈值 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | V | |
VVDDA_HYS,VVDDB_HYS | UVLO 阈值迟滞 | 0.3 | V | |||
UCC21540-Q1 VDD 电源电压欠压阈值 | ||||||
VVDDA_ON,VVDDB_ON | UVLO 上升阈值 | 8 | 8.5 | 9 | V | |
VVDDA_OFF,VVDDB_OFF | UVLO 下降阈值 | 7.5 | 8 | 8.5 | V | |
VVDDA_HYS,VVDDB_HYS | UVLO 阈值迟滞 | 0.5 | V | |||
INA、INB 和禁用 | ||||||
VINAH、VINBH、VDISH | 输入高电平阈值电压 | 1.6 | 1.8 | 2 | V | |
VINAL、VINBL、VDISL | 输入低电平阈值电压 | 0.8 | 1 | 1.25 | V | |
VINA_HYS、VINB_HYS、VDIS_HYS | 输入阈值迟滞 | 0.8 | V | |||
输出 | ||||||
IOA+、IOB+ | 峰值输出拉电流 | CVDD = 10 µF,CLOAD = 0.18 µF,f = 1 kHz,基准测量 | 2 | 4 | A | |
IOA-、IOB- | 峰值输出灌电流 | 3 | 6 | A | ||
ROHA、ROHB | 高电平状态的输出电阻 | IOUT = –10 mA,ROHA、ROHB 并不表示驱动上拉性能。详细信息,请参阅 和Topic Link Label9.3.4 中的 tRISE。 | 5 | 10 | Ω | |
ROLA、ROLB | 低电平状态的输出电阻 | IOUT = 10 mA | 0.55 | 1.1 | Ω | |
VOHA、VOHB | 高电平状态的输出电压 | VVDDA、VVDDB = 12V,IOUT = –10 mA | 11.9 | 11.95 | V | |
VOLA、VOLB | 低电平状态的输出电压 | VVDDA、VVDDB = 12V,IOUT = 10 mA | 5.5 | 11 | mV | |
VOAPDA、VOAPDB | 驱动器输出(VOUTA、VOUTB)有源下拉 | VVDDA 和 VVDDB 未上电,IOUTA、IOUTB = 200mA | 1.75 | 2.1 | V | |
死区时间和重叠编程 | ||||||
死区时间 (DT) | DT 引脚连接至 VCCI | 由 INA、INB 确定的重叠 | - | |||
RDT = 10 kΩ | 80 | 100 | 120 | ns | ||
RDT = 20 kΩ | 160 | 200 | 240 | |||
RDT = 50 kΩ | 400 | 500 | 600 | |||
死区时间匹配,|DTAB-DTBA| | RDT = 10 kΩ | - | 0 | 10 | ns | |
RDT = 20 kΩ | - | 0 | 20 | |||
RDT = 50 kΩ | - | 0 | 65 |