ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540-Q1 的建议输入电压 (VCCI) 介于 3V 和 5.5V 之间。输出偏置电源电压 (VDDA/VDDB) 位于 6.0V 到 18V 范围内。该偏置电源电压范围的下限由每个器件内置的欠压锁定 (UVLO) 保护功能进行控制。正常运行期间,VDD 和 VCCI 不得低于其各自的 UVLO 阈值。(有关 UVLO 的更多信息,请参阅Topic Link Label9.3.1)。VDDA/VDDB 范围的上限取决于由 UCC21540-Q1 驱动的功率器件的最大栅极电压。建议的 VDDA/VDDB 最大值为 18V。
应当在 VDD 和 VSS 引脚之间放置一个本地旁路电容器,以便在输出变为高电平时向容性负载供电。该电容应尽可能靠近器件放置,以最大限度地减少寄生阻抗。建议使用低 ESR 陶瓷表面贴装电容器。如果旁路电容器阻抗过大,电阻和电感寄生效应会导致 IC 引脚上的电源电压意外降至 UVLO 阈值以下。若要滤除 VDD 和 VSS 之间的高频噪声,可以再添加一个在较高频率下具有较低阻抗的电容器。例如,初级旁路电容器可以为 1 µF,而次级高频旁路电容器为 100 nF。
类似地,还应在 VCCI 和 GND 引脚之间放置一个旁路电容器。假设 UCC21540-Q1 输入侧逻辑电路汲取的电流很小,那么该旁路电容器可以使用 100 nF 的建议最小值。