ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tRISE | 输出上升时间,请参阅图 8-4 | CVDD = 10 µF, COUT = 1.8 nF, VVDDA, VVDDB = 12 V, f = 1 kHz | 5 | 16 | ns | |
tFALL | 输出下降时间,请参阅图 8-4 | CVDD = 10 µF, COUT = 1.8 nF , VVDDA, VVDDB = 12 V, f = 1 kHz | 6 | 12 | ns | |
tPWmin | 传递到输出的最小输入脉宽, 请参阅图 8-1 和图 8-2 | 如果输入信号小于 tPWmin,输出不会改变状态 | 10 | 20 | ns | |
tPDHL | 下降沿传播延迟,请参阅图 8-3 | INx 高阈值 VINH 到输出的 10% | 28 | 40 | ns | |
tPDLH | 上升沿传播延迟,请参阅图 8-3 | INx 低阈值 VINL 到输出的 90% | 28 | 40 | ns | |
tPWD | 脉宽失真度 | |tPDLHA – tPDHLA|、|tPDLHB– tPDHLB| 请参阅图 8-3 | 5.5 | ns | ||
tDM | 传播延迟匹配, |tPDLHA – tPDLHB|、|tPDHLA – tPDHLB|,请参阅图 8-3 | f = 250kHz | 5 | ns | ||
tVCCI+ to OUT | VCCI 上电延迟时间:UVLO 上升到 OUTA、OUTB, 请参阅图 8-7 | INA 或 INB 连接到 VCCI | 40 | 59 | µs | |
tVDD+ to OUT | VDDA、VDDB 上电延迟时间:UVLO 上升到 OUTA、OUTB 请参阅图 8-8 | INA 或 INB 连接到 VCCI | 23 | 35 | ||
|CMH| | 高电平共模瞬态抗扰度(请参阅Topic Link Label8.7) | GND 与 VSSA/B 的压摆率,INA 和 INB 都连接到 VCCI;VCM=1000V; | 100 | V/ns | ||
|CML| | 低电平共模瞬态抗扰度(请参阅Topic Link Label8.7) | GND 与 VSSA/B 的压摆率,INA 和 INB 都连接到 GND;VCM=1000V; | 100 |