ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
CLR | 外部间隙(1) | 引脚间的最短空间距离 | > 8 | mm |
CPG | 外部爬电距离(1) | 引脚间的最短封装表面距离 | > 8 | mm |
DTI | 绝缘穿透距离 | 双重绝缘的最小内部间隙(内部间隙)(2 × 8.5 µm) | >17 | µm |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | > 600 | V |
材料组别 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 600 VRMS | I-IV | ||
额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | |||
DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01(2) | ||||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 1414 | VPK |
VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试(请参阅图 7-1) | 1000 | VRMS |
直流电压 | 1414 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试) VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
8000 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌隔离电压(3) | 采用符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50 µs 波形, VTEST = 1.6 × VIOSM = 12800VPK(鉴定测试) |
8000 | VPK |
qpd | 视在电荷(4) | 方法 a,I/O 安全测试子组 2/3 后。 Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 X VIORM = 1697VPK,tm = 10s |
<5 | pC |
方法 a,环境测试子组 1 后。 Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 X VIORM = 2262VPK,tm = 10s |
<5 | |||
方法 b1;常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试) Vini = 1.2 × VIOTM;tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 * VIORM = 2651VPK,tm = 1s |
<5 | |||
CIO | 势垒电容,输入至输出(5) | VIO = 0.4 sin (2πft),f =1MHz | 1.2 | pF |
RIO | 隔离电阻,输入至输出(5) | VIO = 500V (TA = 25°C) | > 1012 | Ω |
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) | > 1011 | |||
VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | |||
污染等级 | 2 | |||
气候类别 | 40/125/21 | |||
UL 1577 | ||||
VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO = 5700VRMS,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 × VISO = 6840VRMS,t = 1s(100% 生产测试) |
5700 | VRMS |