ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
建议用户不要通过对输入栅极驱动器的信号进行整形来尝试减慢(或延迟)输出端的信号。不过,可以使用小输入 RIN-CIN 滤波器来滤除非理想布局或长 PCB 迹线引入的振铃。
此类滤波器应当使用 0Ω 至 100Ω 范围内的 RIN 和 10 pF 和 100 pF 之间的 CIN。在示例中,RIN = 51Ω 且 CIN = 33 pF,而转折频率约为 100 MHz。
在选择这些元件时,一定要注意在出色抗噪性能与传播延迟之间进行权衡。