ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Gen 2 差分接收器(RX1p/n、RX2p/n、SSTXp/n) | ||||||
| V(RX-DIFF-PP) | 输入差分峰峰值电压摆幅线性动态范围 | 通过基准通道在 CTLE 后测得的交流耦合差分峰峰值信号 | 1200 | mVppd | ||
| V(RX-DC-CM) | 接收器中的共模电压偏置(直流) | 0 | V | |||
| VRX_CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化:关断切换至导通、禁用切换至断开、U3 切换至断开。 | 在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 | -500 | 1000 | mV | |
| VRX_CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化:断开切换至 U0、U0 切换至 U3、U3 切换至 U0。 | 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 | -300 | 1000 | mV | |
| R(RX-DIFF-DC) | 差分输入阻抗(直流) | 在 TXP/TXN 上检测到 USB3 器件后存在 | 72 | 90 | 120 | Ω |
| R(RX-CM-DC) | 接收器直流共模阻抗 | 在 TXP/TXN 上检测到 USB3 器件后存在 | 18 | 30 | Ω | |
| Z(RX-HIGH-IMP-DC-POS) | 禁用具有终端时的共模输入阻抗(直流) | 在 TXP/TXN 上未检测到 USB3 器件时存在。在相对于 GND 的 0V 至 500mV 范围内测得。 | 25 | kΩ | ||
| V(SIGNAL-DET-DIFF-PP) | 输入差分峰峰值信号检测置位电平 | 在 10Gbps 下,无输入损耗,PRBS7 码型 | 90 | mVppd | ||
| V(RX-IDLE-DET-DIFF-PP) | 输入差分峰峰值信号检测置为无效电平 | 在 10Gbps 下,无输入损耗,PRBS7 码型 | 70 | mVppd | ||
| V(RX-LFPS-DET-DIFF-PP) | 低频率周期性信令 (LFPS) 检测阈值 | VCC = 3.3V;25℃ ≤ TA ≤ 105℃;在 25MHz 和 300mVppd VIN 下进行测试;低于最小值时进行静噪 | 100 | 300 | mVppd | |
| V(RX-CM-AC-P) | 峰值 RX 交流共模电压 | 在封装引脚处测得 | 150 | mVppd | ||
| RL(RX-DIFF) | 差分回波损耗 | 90Ω 下 50MHz 至 1.25GHz; | -19 | dB | ||
| RL(RX-DIFF) | 差分回波损耗 | 90Ω 下 5GHz; | -7 | dB | ||
| RL(RX-CM) | 共模回波损耗 | 90Ω 下 50MHz 至 5GHz; | -7 | dB | ||
| EQ_SSTX0 | 100MHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;SSEQ_SEL = 0; | 1.8 | dB | ||
| EQ_SSTX0 | 100MHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;SSEQ_SEL = 0; | 2.1 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 100MHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;SSEQ_SEL = 15; | 3.6 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 100MHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;SSEQ_SEL = 15; | 4.0 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 2.5GHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;SSEQ_SEL = 15; | 12.0 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 2.5GHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;SSEQ_SEL = 15; | 12.2 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 5GHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;SSEQ_SEL = 15; | 14.5 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 5GHz 下 SSTX 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;SSEQ_SEL = 15; | 14.5 | dB | ||
| EQ_RX0 | 100MHz 下 RX1 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;EQ1_SEL = 0; | 1.7 | dB | ||
| EQ_RX15 | 100MHz 下 RX1 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;EQ1_SEL = 15; | 3.5 | dB | ||
| EQ_RX15 | 2.5GHz 下 RX1 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;EQ1_SEL = 15; | 11.6 | dB | ||
| EQ_RX15 | 5GHz 下 RX1 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;EQ1_SEL = 15; | 14.1 | dB | ||
| EQ_RX0 | 100MHz 下 RX2 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;EQ2_SEL = 0; | 2.0 | dB | ||
| EQ_RX15 | 100MHz 下 RX2 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;EQ2_SEL = 15; | 3.8 | dB | ||
| EQ_RX15 | 2.5GHz 下 RX2 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;EQ2_SEL = 15; | 11.4 | dB | ||
| EQ_RX15 | 5GHz 下 RX2 接收器均衡 | FLIPSEL = 1;EQ2_SEL = 15; | 13.4 | dB | ||
| CAC-USB1 | SSTX 上必要的外部交流耦合电容器 | 75 | 265 | nF | ||
| CAC-USB2 | RX1 和 RX2 上可选的外部交流耦合电容器。 | 297 | 363 | nF | ||
| USB Gen 2 差分变送器(TX1p/n、TX2p/n、SSRXp/n) | ||||||
| VTX(DIFF-PP) | 发送器动态差分电压摆幅范围。 | 1200 | mVppd | |||
| VTX(RCV-DETECT) | 接收器检测期间允许的电压变化量 | TA = 25°C 时; | 600 | mV | ||
| VTX-CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化: 关断切换至导通、导通切换至关断,禁用切换至断开、U3 切换至断开。 | 在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 | -500 | 1000 | mV | |
| VTX-CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化: 断开切换至 U0、U0 切换至 U2/U3、U2/U3 切换至 U0。 | 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 | -300 | 1000 | mV | |
| VTX(CM-IDLE-DELTA) | 处于 U2/U3 且未主动发送 LFPS 时的发送器空闲共模电压变化 | -300 | 600 | mV | ||
| VTX(DC-CM) | 发送器中的共模电压偏置(直流) | 0.5 | 1.1 | V | ||
| VTX(CM-AC-PP-ACTIVE) | TX 交流共模电压有源 | Txp + Txn 在时间和振幅上的最大不匹配 | 100 | mVpp | ||
| VTX(IDLE-DIFF-AC-PP) | 交流电气空闲差分峰峰值输出电压 | 在高通滤波器 (HPF) 之后的封装引脚上,移除直流分量;HPF = 1/LPF;在 RX 端子上不施加交流或直流信号; | 0 | 10 | mV | |
| VTX(IDLE-DIFF-DC) | 直流电气空闲差分输出电压 | 在低通滤波器 (LPF) 之后的封装引脚处,移除交流元件;LPF = 1/HPF;在 RX 端子上不施加交流或直流信号; | 0 | 14 | mV | |
| VTX(CM-DC-ACTIVE-IDLE-DELTA) | U1 和 U0 之间的绝对直流共模电压 | 在封装引脚处 | 200 | mV | ||
| RTX(DIFF) | 驱动器的差分阻抗 | 72 | 90 | 120 | Ω | |
| RTX(CM) | 驱动器的共模阻抗 | 在 0V 至 500mV 范围内相对于交流地 测得 |
18 | 30 | Ω | |
| VSSRX-LIMITED-VODL0 | 配置为限幅转接驱动器和 LINR_L0 时的 SSRX 差分峰峰值电压 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 0; | 725 | mVppd | ||
| VSSRX-LIMITED-VODL1 | 配置为限幅转接驱动器和 LINR_L1 时的 SSRX 差分峰峰值电压 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 0; | 850 | mVppd | ||
| VSSRX-LIMITED-VODL2 | 配置为限幅转接驱动器和 LINR_L2 时的 SSRX 差分峰峰值电压 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 0; | 1000 | mVppd | ||
| VSSRX-LIMITED-VODL3 | 配置为限幅转接驱动器和 LINR_L3 时的 SSRX 差分峰峰值电压 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 0; | 1100 | mVppd | ||
| VSSRX-DE-RATIO0 | 配置为限幅转接驱动器并启用去加重时的 SSRX 去加重。 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 1;TX_DEEPHASIS = 2'b00;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | -1.5 | dB | ||
| VSSRX-DE-RATIO1 | 配置为限幅转接驱动器并启用去加重时的 SSRX 去加重。 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 1;TX_DEEPHASIS = 2'b01;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | -2.1 | dB | ||
| VSSRX-DE-RATIO2 | 配置为限幅转接驱动器并启用去加重时的 SSRX 去加重。 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 1;TX_DEEPHASIS = 2'b10;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | -3.2 | dB | ||
| VSSRX-DE-RATIO3 | 配置为限幅转接驱动器并启用去加重时的 SSRX 去加重。 | TX_PRESHOOT_EN = 0;TX_DEEMPHASIS_EN = 1;TX_DEEPHASIS = 2'b11;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | -3.8 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO0 | 配置为限幅转接驱动器并启用预冲时的 SSRX 预冲电平。 | TX_PRESHOOT_EN = 1;TX_DEEMPHASIS_EN = 0;TX_PRESHOOT = 2'b00;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | 1.5 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO1 | 配置为限幅转接驱动器并启用预冲时的 SSRX 预冲电平。 | TX_PRESHOOT_EN = 1;TX_DEEMPHASIS_EN = 0;TX_PRESHOOT = 2'b01;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | 2.0 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO2 | 配置为限幅转接驱动器并启用预冲时的 SSRX 预冲电平。 | TX_PRESHOOT_EN = 1;TX_DEEMPHASIS_EN = 0;TX_PRESHOOT = 2'b10;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | 2.3 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO3 | 配置为限幅转接驱动器并启用预冲时的 SSRX 预冲电平。 | TX_PRESHOOT_EN = 1;TX_DEEMPHASIS_EN = 0;TX_PRESHOOT = 2'b11;USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3); | 2.8 | dB | ||
| ITX(SHORT) | TX 短路电流 | TX± 短路至 GND | 40 | mA | ||
| RLTX(DIFF) | 差分回波损耗 | 90Ω 下 50MHz 至 1.25GHz | -20 | dB | ||
| RLTX(DIFF) | 差分回波损耗 | 90Ω 下 5GHz | -13 | dB | ||
| RLTX(CM) | 共模回波损耗 | 90Ω 下 50MHz 至 5GHz | -6.5 | dB | ||
| CTX-AC(COUPLING) | 外部必要交流耦合电容器 | 75 | 265 | nF | ||
| 交流特性 | ||||||
| 串扰 | TX 和 RX 信号对之间的差分串扰 | 在 5GHz 下;EQ = 0; | -34 | dB | ||
| CPLF-LINRL0 | LINR_L0 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 750 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL0 | LINR_L0 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 675 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL1 | LINR_L1 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 850 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL1 | LINR_L1 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 740 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL2 | LINR_L2 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 975 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL2 | LINR_L2 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 800 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL3 | LINR_L3 设置下的低频 –1dB 压缩点。 | 在 100MHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 1050 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL3 | LINR_L3 设置下的高频 –1dB 压缩点。 | 在 5GHz 下,200mVpp < VID < 1200mVpp,EQ = 0 | 775 | mVppd | ||
| tTX_DJ | TX 输出确定性残留抖动 | VID = 1Vppd;最优 EQ 设置;12 英寸前置沟道(5GHz 下 SDD21 = –8.2dB);1.6 英寸后置沟道(5GHz 下 SDD21 = –1.8dB);PRBS7;10Gbps 下 USB3 | 0.1 | UI | ||
| tTX_DJ | TX 输出确定性残留抖动 | VID = 0.8Vppd;最优 EQ 设置;12 英寸前置沟道(5GHz 下 SDD21 = –8.2dB);1.6 英寸后置沟道(5GHz 下 SDD21 = –1.8dB);PRBS7;10Gbps 下 DP | 0.1 | UI | ||
| DisplayPort 接收器 (DP[3:0]p/n) | ||||||
| VID(PP) | 峰峰值输入差分动态电压范围 | 1400 | V | |||
| VIC | 输入共模电压 | 0.8 | 1.75 | 2 | V | |
| VRX_CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化: 关断切换至导通、禁用切换至 4DP 低功耗、4DP 运行切换有效至禁用。(1) | 在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 | -1200 | 1000 | mV | |
| VRX_CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 RX 直流共模电压变化: 禁用切换至 4DP 运行 (D0)、D0 切换至 D3、D3 切换至 D0。 | 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧单端测量。 | -500 | 1000 | mV | |
| dR | 数据速率 | 10 | Gbps | |||
| R(ti) | 输入终端电阻 | 72 | 90 | 110 | Ω | |
| C(AC) | 外部必要交流耦合电容器 | 75 | 265 | nF | ||
| EQ_DP0 | 100MHz 下 DP0 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;DP0EQ_SEL = 0; | -0.2 | dB | ||
| EQ_DP15 | 100MHz 下 DP0 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;DP0EQ_SEL = 15; | 2.3 | dB | ||
| EQ_DP0 | 4.05GHz 下 DP0 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;DP0EQ_SEL = 0; | 0.6 | dB | ||
| EQ_DP15 | 4.05GHz 下 DP0 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;DP0EQ_SEL = 15; | 14.5 | dB | ||
| EQ_DP15 | 5GHz 下 DP0 接收器均衡 | FLIPSEL = 0;DP0EQ_SEL = 15; | 14.4 | dB | ||
| DisplayPort 变送器(TX1p/n、TX2p/n、RX1p/n、RX2p/n) | ||||||
| VTX-CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化:禁用切换至 4DP 运行 (D0)、D0 切换至 D3、D3 切换至 D0。 | 在 50Ω 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 | -500 | 1000 | mV | |
| VTX-CM-INST | 以下工作状态下的最大瞬时 TX 直流共模电压变化:禁用切换至 4DP 低功耗、4DP 运行切换至禁用 | 在 200kΩ 负载下交流耦合电容器的非转接驱动器侧测量。 | -1000 | 1000 | mV | |
| VTX(DC-CM) | 发送器中的共模电压偏置(直流) | 0.6 | 1 | V | ||
| RTX(DIFF) | 驱动器的差分阻抗 | 72 | 90 | 120 | Ω | |
| AUXp 或 AUXn 和 SBU1 或 SBU2 | ||||||
| RON | 输出导通电阻 | VCC = 3.3V;AUXp 的 VI = 0V 至 0.4V;AUXn 的 VI = 2.7V 至 3.6V |
6 | Ω | ||
| ΔRON | 对内导通电阻不匹配 | VCC = 3.3V;AUXP 的 VI = 0V 至 0.4V;AUXN 的 VI = 2.7V 至 3.6V |
1.0 | Ω | ||
| RON(FLAT) | 在相同 VCC 和温度下测得的导通电阻平坦度(RON 最大值 – RON 最小值) | VCC = 3.3V;AUXp 的 VI = 0V 至 0.4V;AUXn 的 VI = 2.7V 至 3.6V |
1.0 | Ω | ||
| V(AUXP_DC_CM) | AUXp 和 SBU1 的 AUX 通道直流共模电压。 | VCC = 3.3V; | 0 | 0.4 | V | |
| V(AUXN_DC_CM) | AUXn 和 SBU2 的 AUX 通道直流共模电压 | VCC = 3.3V; | 2.7 | 3.6 | V | |