ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 为 USB-C 下行端口接收器(RX1 和 RX2)实现了一种自适应均衡器 (AEQ) 功能。自适应均衡器功能的目的是确定最佳 EQ 值,以便尽可能降低输出抖动。TUSB1146-Q1 提供了两种自适应均衡模式:快速 AEQ 和完全 AEQ。在快速和完全 AEQ 之间进行选择时,由寄存器做出决定。AEQ 功能默认处于禁用状态,但可以通过寄存器启用。在 I2C_EN 引脚 = F 且 !(EQ0 引脚 = 0 and EQ1 = 0) 的 GPIO 模式下,支持完全自适应均衡功能。
SSTX 接收器和 DP[3:0] 接收器不支持 AEQ 功能。这些接收器仅支持固定 EQ。
TI 建议在使用自适应 EQ 功能时,将 TUSB1146-Q1 配置为 I2C 模式,因为此时具有最大的灵活性。