ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
当 I2C_EN 不等于 0 时,或者当 I2C_EN = F 且 EQ0 = 0、EQ1 = 0 时,TUSB1146-Q1 处于 I2C 模式。在 GPIO 模式中定义的相同配置也可以在 I2C 模式中使用。TUSB1146-Q1 USB3.2 和 DisplayPort 配置根据表 6-5 进行控制。AUXp 或 AUXn 到 SBU1 或 SBU2 映射控制基于表 6-6。
| 寄存器 | TUSB1146-Q1 配置 | VESA DisplayPort 交替模式 DFP_D 配置 | ||
|---|---|---|---|---|
| CTLSEL1 | CTLSEL0 | FLIPSEL | ||
| 0 | 0 | 0 | 断电 | — |
| 0 | 0 | 1 | 断电 | — |
| 0 | 1 | 0 | 单端口 USB 3.2 - 无翻转 | — |
| 0 | 1 | 1 | 单端口 USB 3.2 - 带翻转 | — |
| 1 | 0 | 0 | 4 通道 DP - 无翻转 | C 和 E |
| 1 | 0 | 1 | 4 通道 DP - 带翻转 | C 和 E |
| 1 | 1 | 0 | 单端口 USB 3.2 + 2 通道 DP - 无翻转 | D |
| 1 | 1 | 1 | 单端口 USB 3.2 + 2 通道 DP - 带翻转 | D |
| 寄存器 | 映射 | |||
|---|---|---|---|---|
| AUX_SBU_OVR1 | AUX_SBU_OVR0 | CTLSEL1 | FLIPSEL | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | AUXp → SBU1 AUXn → SBU2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUXp → SBU2 AUXn → SBU1 |
| 0 | 0 | 0 | X | 开路 |
| 0 | 1 | X | X | AUXp → SBU1 AUXn → SBU2 |
| 1 | 0 | X | X | AUXp → SBU2 AUXn → SBU1 |
| 1 | 1 | X | X | 开路 |