ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 是一种基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率和高达 10Gbps 的 DisplayPort™ 2.1 数据传输速率,适用于下行端口(主机)。该器件根据 USB Type-C® 上的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C® 交替模式接口,如 HDMI® 交替模式。
TUSB1146-Q1 还包含自适应接收器均衡 (AEQ) 功能,可以自动在 USB 器件和 TUSB1146-Q1 之间找到最佳 ISI 补偿设置。AEQ 可找到有助于改善 USB 主机和 USB 器件之间互操作性的理想设置。TUSB1146-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级别 2 级温度范围。