ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC(ACTIVE-USB) | 平均有功功率 仅 USB |
链路处于 U0;EQ 控制引脚 = NC;PRBS7 码型;VID = 1000mVPP;LINR_L3; CTL1 = L;CTL0 = H |
270 | mW | ||
| PCC(ACTIVE-USB-DP1) | 平均有功功率 USB + 2 通道 DP |
链路处于 U0;EQ 控制引脚 = NC;PRBS7 码型;VID = 1000mVPP;LINR_L3; CTL1 = H;CTL0 = H |
520 | mW | ||
| PCC(ACTIVE--4DP) | 平均有功功率 仅 4 通道 DP |
四个以 10Gbps 运行的活动 DP 通道;PRBS7 码型; CTL1 = H;CTL0 = L;LINR_L3; |
500 | mW | ||
| PCC(NC-USB) | 无连接时的平均功率 | 无 USB3 器件连接至 TXP/TXN; CTL1 = L;CTL0 = H; |
1.7 | mW | ||
| PCC(U2U3) | U2/U3 中的平均功率 | 链路处于 U2 或 U3;仅 USB 模式; CTL1 = L;CTL0 = H; |
2.0 | mW | ||
| PCC(HPDLOW--4DP) | 当 HPDIN = L 时仅 4 通道 DP 模式的功率 | CTL1 = H;CTL0 = L;HPDIN = L; | 0.475 | mW | ||
| PCC(DISABLED-I2C) | I2C 模式下器件禁用功率 | I2C_EN != 0;HPDIN = L;CTLSEL = 0x0; | 0.122 | mW | ||
| PCC(DISABLED) | 器件禁用功率 | CTL1 = L;CTL0 = L;I2C_EN = 0;HPDIN = L; | 0.110 | mW | ||