ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
快速自适应 EQ 可以区分短沟道和长沟道,并根据检测到哪一种沟道,选择预定的 EQ 设置。快速 AEQ 在 I2C 模式下可用。当 AEQ_MODE = 0 且 AEQ_EN = 1 时,会启用快速 AEQ。
将短沟道 EQ 设置编程到 EQ1_SEL 和 EQ2_SEL 寄存器中。TI 建议在对这些寄存器进行编程时,使其比后置沟道的损耗(MIN(XEF, XGH))高大约 1dB 至 2dB。例如,如果后置沟道为 0.5 英寸,则假设在 5GHz 下每英寸 –1dB 插入损耗,并将 EQ1_SEL 和 EQ2_SEL 编程为 1.5dB 至 2.5dB 之间。TI 建议执行 USB3.1 Rx JTOL 短沟道测试,以便找到最优短沟道设置。
将长沟道 EQ 设置编程到 LONG_EQ1 和 LONG_EQ2 寄存器中。TI 建议在对这些寄存器进行编程时,使其比后置沟道的损耗(MIN(XEF, XGH))高大约 4dB 至 5dB。例如,如果后置沟道为 0.5 英寸,则假设在 5GHz 下每英寸 –1dB,并将 LONG_EQ1 和 LONG_EQ2 编程为 4.5dB 至 5.5dB 之间。TI 建议执行 USB3.1 Rx JTOL 长沟道测试,以便找到最优长沟道设置。