ZHCSXX5 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 是一款线性转接驱动器,专门用于补偿因为 PCB 布线和电缆等无源介质导致的信号衰减而引起的符号间干扰 (ISI) 抖动。TUSB1146-Q1 具有四个独立的 DisplayPort 2.1 输入、一个上行 USB 3.2 输入和两个下行 USB 3.2 输入,因此该器件可进行优化,以便通过 16 种不同的均衡选项来校正所有这 7 个输入的 ISI。在 USB3.2 主机/DisplayPort 2.1 GPU 和 USB3.2 Type-C 插座之间放置 TUSB1146-Q1,可以纠正信号完整性问题,从而使系统更加稳健。